Skip to Contents

Guia linear (sem gaiola de esferas)

Guia linear (sem gaiola de esferas)

 

Guia linear (sem gaiola de esferas) Há uma série de tipos disponíveis, desde miniaturas até de grande porte, para máquinas-ferramentas e outros dispositivos, guias lineares a guias curvas, para atender a ampla variedade de aplicações.

Suporte Técnico 

Modelos

Modelo HSR

Em uma guia LM de padrão padrão global cada carreira de esferas é colocado em um ângulo de contato de 45° para que as cargas especificadas aplicadas ao bloco LM estejam uniformes nas quatro direções (radial, radial invertida e direções laterais), permitindo o uso do guia LM em todas as orientações. Detalhes / Linha de produtos 

Modelo SR

Por ser um modelo compacto, com baixa altura total e uma estrutura de contato de esferas capaz de receber grandes cargas na direção radial, essa guia linear é ideal para montagens horizontais. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo NR Este modelo é uma guia linear para cargas altíssimas, que tem o canal da pista com o raio mais próximo ao das esferas do que a convencional e possui alta rigidez, resistência a vibrações e choques e características de amortecimento, que são necessárias para máquinas-ferramentas. Como resultado, é ideal para receber uma carga radial específica. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo NRS Este modelo é uma guia linear para cargas altíssimas, que tem o canal da pista com o raio mais próximo ao das esferas do que a convencional e possui alta rigidez, resistência a vibrações e choques e características de amortecimento, que são necessárias para máquinas-ferramentas. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo HRW Em virtude da estrutura com baixo centro de gravidade com um trilho largo e perfil baixo, esse modelo de guia linear pode ser usado em locais em que há restrição de espaço ou em que é necessária a alta rigidez contra um momento de torção (Mc), mesmo em um único trilho. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo RSR Esses modelos são guias lineares miniatura capazes de receber cargas em todas as direções e trabalham normalmente mesmo com uma carga de momento, mesmo trabalhando em trilho único. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo RSR-Z Esse modelo é uma guia linear miniatura leve e de baixo custo por utilizar um material de resina em parte do bloco. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo HR Uma guia linear capaz de receber a mesma carga nas quatro direções, com a instalação paralela de dois trilhos, tem baixa altura total e permite o ajuste da folga. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo GSR Como esse modelo de guia linear tem grande capacidade de auto-alinhamento, é ideal para locais em que é difícil garantir a precisão de montagem e para máquinas industriais em geral e similares. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo GSR-R Versão do modelo GSR com cremalheira integrada ao trilho, eliminando a necessidade de alinhamento da guia com a cremalheira. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo CSR Esse modelo é um tipo integrado de guia linear que se cruza por uma junção a 90° a outro com uma estrutura interna semelhante ao modelo HSR, que tem uma garantia de perperdicularidade altamente confiável, e utiliza dois conjuntos de trilhos. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo MX Um tipo integrado da guia linear miniatura que permite um sistema linear ortogonal com uma altura extremamente baixa. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo JR Como o seu trilho tem um formato seccional com alta rigidez contra flambagem, essa guia linear pode ser usada como um elemento estrutural, podendo eliminar a necessidade de uma base.  Detalhes / Linha de produtos 
Modelo HCR Uma guia linear capaz de executar movimentos circulares maiores do que os rolamentos rotacionais. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo HMG Esse modelo é uma nova guia curva e linear que permite que o mesmo tipo de blocos se movimente continuamente nos trilhos retilíneos e curvos, combinando as tecnologias de guia HSR(linear) e guia HCR(circular). Detalhes / Linha de produtos 
Modelo NSR-TBC Como essa guia linear tem alta capacidade de ajuste e alinhamento automáticos, pode ser usada mesmo em instalações irregulares. Detalhes / Linha de produtos 
Alta temperatura Uma guia linear com baixo coeficiente de dilatação que tem a temperatura máxima de operação de 150°. Detalhes / Linha de produtos 
Alta resistência à corrosão Esse modelo é uma guia linear que apresenta excelente resistência à corrosão, por utilizar um aço inoxidável altamente resistente à corrosão no trilho e no bloco e aço inoxidável em outras partes metálicas. Detalhes / Linha de produtos