Skip to Contents

Fuso de esferas retificado

Fuso de esferas retificado

 

Suporte Técnico 


Fusos retificados com pontas preparadas para usinagem

Pré-carga por deslocamento
de passo 
Modelo BIF
Neste modelo de fuso de esferas, há um pequeno diferencial de passo no meio da castanha pressionando as esferas contra o eixo para obter uma folga axial abaixo de zero (pré-carga). Detalhes / Linha de produtos 
Pré-carga com castanha dupla
Modelo BNFN
O tipo mais comum com uma pré-carga fornecida através do uso de um espaçador entre as duas castanhas combinadas eliminando assim a folga axial. Detalhes / Linha de produtos 
Miniatura
Modelo MDK
Modelo em miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de φ4 a φ14 mm e passos que vão de 1 a 5 mm. Detalhes / Linha de produtos 
Miniatura
Modelo MBF
Modelo em miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de φ4 a φ14 mm e passos que vão 1 a 4mm. Detalhes / Linha de produtos 
Única castanha
Modelo BNF
Modelo mais compacto com castanha simples. Detalhes / Linha de produtos 

Modelo BNK - Fuso de esferas retificado com pontas com usinagem padrão

Modelo BNK
com usinagem
das extremidades padronizadas 

Um fuso de esferas com as extremidades padronizada já usinadas preparadas para receber unidades de suporte. Detalhes / Linha de produtos 

Fuso de esferas retificado com castanha rotatória

Passo largo
Modelo BLR - Castanha rotatória
Um fuso de esferas com castanha rotatória que tem uma estrutura integrada de rolamentos de contato angular formando um mancal de suporte na própria castanha. Detalhes / Linha de produtos 

Modelos

Modelos com pré-carga

Pré-carga de diferencial no
passo 
Modelo BIF
Neste modelo de fuso de esferas um dos passos da castanha é fornecido com um pequeno diferencial, pressionando a parte direta e esquerda da castanha eliminando a folga axial a zero (sob uma pré-carga). Detalhes / Linha de produtos 
Castanha 
compacta
Modelo DIK
Um fuso de esferas com recirculadores internos e um dos passos da castanha é fornecido com um pequeno diferencial,  parte direta e esquerda da castanha eliminando a folga axial a zero (sob uma pré-carga). Detalhes / Linha de produtos 
Castanha rotatória
Modelo DIR
Um fuso de esferas com castanha rotatória, no qual uma castanha é integrada a rolamentos de contato angular formando um mancal de suporte. Detalhes / Linha de produtos 
Pré-carga com castanha dupla
Modelo BNFN
O modelo mais utilizado onde a pré-carga é fornecida por um espaçador entre as duas castanhas combinadas para eliminar a folga. Detalhes / Linha de produtos 
Castanha de compacta
Modelo DKN
Um fuso de esferas com recirculador interno em que uma pré-carga é fornecida por um espaçador entre as duas castanhas combinadas para obter uma folga axial zero (sob uma pré-carga). Detalhes / Linha de produtos 
Passo largo 
Modelo BLW
Como uma pré-carga é fornecida por meio de um espaçador colocado entre as duas castanhas, como o passo é largo, esse modelo de fuso é indicado para aplicações de alta velocidade e alta precisão. Detalhes / Linha de produtos 

Modelos sem pré-carga

Castanha simples
Modelo BNF
Modelo compacto com castanha simples. Detalhes / Linha de produtos 
Castanha quadrada
Modelo BNT
Como furos com rosca cega são usinados neste modelo de castanha quadrada, pode ser montado, de forma compacta e fácil na máquina sem a necessidade de um alojamento. Detalhes / Linha de produtos 
Castanha compacta
Modelo DK
O fuso de esferas mais compacto, no qual o diâmetro externo da castanha é de 70% a 80% dos convencionais. Detalhes / Linha de produtos 
Miniatura
Modelo MDK
Modelo miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de de φ4 a φ14 mm e passo de 1 a 5 mm. Detalhes / Linha de produtos 
Miniatura
Modelo MBF
Modelo miniatura com um diâmetro do eixo fuso de φ4 a φ14 mm e passo de 1 a 4mm. Detalhes / Linha de produtos 
Passo largo 
Modelo BLK
Com esse fuso de esferas, o diâmetro do eixo é igual ao passo. Detalhes / Linha de produtos 
Passo
extra-largo 
Modelo WGF
Com esse fuso de esferas, o passo é de 1,5 a 3 vezes maior que o diâmetro do eixo. Detalhes / Linha de produtos