Skip to Contents

Apprications

 

测试

X 射线测试设备

机床刀具损坏检测设备

目视检查设备
型号 KRF / LM 滚动导轨 型号 ES 型号 ES / LM滚珠衬套

KRF 用在 CCD 相机的 载物台和移动部分。 通过为该设备配备 R 形圆弧滚动导轨, 可以从任何方向进行测试

通过将紧凑型 ES 安装在刀具库剩余空间内,可以在不影响刀具的情况下检测所有刀具的损坏情况,甚至能在加工期间检测。 ES 用在配有 CCD 相机的目视检查设备中。 为该设备配备直线轴衬可降低成本。
PCB 连通性检测系统

细胞检查装置


 
型号 KRF 型号 KRF / USW  
KRF 用在探针的移动部分。 使用这种高刚性型号能在不利条件下执行该操作,并减少循环时间。  KRF 用在卡盘的垂直运动单元中,而 USW 则用在横向运动单元中。 玻璃片十分易碎,必须小心装卸,因此高刚性 KRF 成为合理之选。  

×