Skip to Contents

LM滚柱滚动块

LM滚柱滚动块是一种紧凑的直线导向装置,可承载高负荷,带有一个可做无限圆周运动的槌型滚子。本产品最适于对定位精度、重复性和刚性都有很高要求的机床。

?品目?索取

LM滚柱滚动块

 


型号

LR 型 金属球保持器型。安装面采用槽加工,嵌入后使用。将螺栓拧入轨道台上的 4 个安装孔中,即可将 LM 滚子固定在安装面上。适合于本体高度空间受限的场合(还提供有安装件 SM 型和 SE 型)。
LR-Z 型 树脂保持器型。是采用了树脂保持器的轻量化类型,安装方法与 LR 相同。由于设有密封垫片安装槽,可以很容易地安装防污染效果好的特殊橡胶制密封垫片。此外,还实现了 1m/s 的高速行走。
LRA 型 金属球保持器型。与 LR 型相同,嵌入槽中使用。它是一种紧凑类型,安装时要使用安装件 SM 型和 SE 型以及粗螺栓牢固地加以固定。
LRA-Z 型 树脂保持器型。是采用了树脂保持器的轻量化类型,安装方法与 LRA 相同。由于设有密封垫片安装槽,可以很容易地安装防污染效果好的特殊橡胶制密封垫片。此外,还实现了 1m/s 的高速行走。
LRB 型 金属球保持器型。由于安装面无须实施槽加工,因此减少了加工工时数。与 LRA 型一样,可以使用安装件 SMB 型或 SEB 型牢固地加以固定。
LRB-Z 型 树脂保持器型。是采用了树脂保持器的轻量化类型,安装方法与 LRB 相同。由于设有密封垫片安装槽,可以很容易地安装防污染效果好的特殊橡胶制密封垫片。此外,还实现了 1m/s 的高速行走。
LRU 型 金属球保持器型。由于安装面无须实施槽加工,因此减少了加工工时数。将螺栓拧入轨道台上的 4 个安装孔中,即可将其固定在安装面上。

产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。 技?支持

×