Skip to Contents

Lineární vedení kuličkové – standardní

Lineární vedení kuličkové – standardní

 

Lineární vedení kuličkové – standardní – K dispozici je množství typů od malých typů přes velké typy pro obráběcí stroje a nástroje až po zakřivená vedení, které jsou vhodné pro velké množství aplikací.

Technical Support 

Modely

Model HSR

Lineární vedení s globálně normalizovanou velikostí, ve které je každá řada kuliček umístěna v kontaktním úhlu 45°, aby byla zatížení působící na lineární blok rovnoměrná ve čtyřech směrech (radiálním, opačném radiálním a obou bočních směrech). To umožňuje použití lineárního vedení ve všech orientacích. Podrobnosti – přehled produktů 

Model SR

Kompaktní provedení s malou výškou v průřezu a kontaktní strukturou kuliček umožňující velké zatížení v radiálním směru činí tento model lineárního vedení optimální volbou pro vodorovná vedení. Podrobnosti – přehled produktů 
Model NR Tento model lineárního vedení je určen pro velká zatížení s hlubokou drážkou, jejíž průměr je bližší průměru kuličky než u běžného typu. Má vysokou pevnost, odolnost vůči vibracím a nárazům a tlumicí vlastnosti, které jsou důležité zejména pro obráběcí stroje a nástroje. Je tedy optimální zvláště pro radiální zatížení. Podrobnosti – přehled produktů 
Model NRS Tento model lineárního vedení je určen pro velká zatížení s hlubokou drážkou, jejíž průměr je bližší průměru kuličky než u běžného typu. Má vysokou pevnost, odolnost vůči vibracím a nárazům a tlumicí vlastnosti, které jsou důležité zejména pro obráběcí stroje a nástroje. Podrobnosti – přehled produktů 
Model HRW Díky konstrukci s nízko položeným těžištěm, velkou šířkou drážky a malou celkovou výškou je tento model lineárního vedení vhodný pro použití v místech, kde je nutné šetřit prostorem, nebo v místech, kde je nutná vysoká odolnost vůči momentovému zatížení (s jednou drážkou). Podrobnosti – přehled produktů 
Model RSR Tyto modely jsou miniaturní lineární vedení vhodná pro zatížení ve všech směrech, která správně fungují při působení malého momentu i přesto, že jde o vedení s jednou drážkou. Podrobnosti – přehled produktů 
Model RSR-Z Tento model je miniaturní lineární vedení, které má nízkou hmotnost i cenu, protože u části lineárního bloku je použit materiál na bázi pryskyřice. Podrobnosti – přehled produktů 
Model HR Lineární vedení určené pro rovnoměrné zatížení ve 4 směrech s rovnoběžnou instalací 2 drážek; má malou výšku v průřezu a umožňuje nastavení vůle. Podrobnosti – přehled produktů 
Model GSR Tento model lineárního vedení je samostavitelný a tedy vhodný pro použití v místech, kde je obtížné zajistit přesnost při montáži, či pro obecné průmyslové stroje. Podrobnosti – přehled produktů 
Model GSR-R   Podrobnosti – přehled produktů 
Model CSR Tento model je základním typem lineárního vedení s vnitřní konstrukcí podobnou modelu HSR. Je velmi spolehlivý a používá dvě lineární drážky. Podrobnosti – přehled produktů 
Model MX Základní typ miniaturnho lineárního vedení, který umožňuje zavedení ortogonálního lineárního systému s extrémně malou výškou. Podrobnosti – přehled produktů 
Model JR Protože lineární drážka zde má v průřezu tvar s vysokou ohybovou pevností, je možné toto lineární vedení použít jako konstrukční prvek. Podrobnosti – přehled produktů 
Model HCR Lineární vedení, které může provádět větší kruhové pohyby než otáčivá ložiska. Podrobnosti – přehled produktů 
Model HMG Tento model představuje novou přímou a zakřivenou lištu, která umožňuje stejnému typu lineárních bloků souvislý pohyb po přímých i zakřivených drážkách pomocí kombinace technologií lineárního vedení HSR a R lišty HCR. Podrobnosti – přehled produktů 
Model NSR-TBC Protože je toto lineární vedení samostavitelné, lze je použít i v hrubé instalaci. Podrobnosti – přehled produktů 
Vysokoteplotní lineární vedení Lineární vedení vysoce odolné vůči korozi, které dosahuje maximální provozní teploty 150 stupňů. Podrobnosti – přehled produktů 
Antikorozní úprava lineárního vedení Toto lineární vedení vykazuje vysokou odolnost vůči korozi. Pro lineární drážku a blok je použita antikorozně ošetřená nerezová ocel, pro ostatní kovové součásti je použita nerezová ocel. Podrobnosti – přehled produktů