Skip to Contents

Pohonná jednotka – aktuátor standardní

Pohonná jednotka - aktuátor

 

Pro stoupání závitu kuličkového šroubu je k dispozici množství typů od 1 mm do 25 mm.

Technical Support 


Modely

Model KR15 Výška: 15 mm
Délka: 31,4 až 156,4 mm
Stoupání: 1 mm, 2 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR20 Výška: 20 mm
Délka: 41,4 až 141,5 mm
Stoupání: 1 mm, 6 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR26 Výška: 26 mm
Délka: 55 až 219 mm
Stoupání: 2 mm, 6 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR30H Výška: 30 mm
Délka: 35,4 až 534,3 mm
Stoupání: 6 mm, 10 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR33 Výška: 33 mm
Délka: 36,5 až 537 mm
Stoupání: 6 mm, 10 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR45H Výška: 45 mm
Délka: 105 až 850,5 mm
Stoupání: 10 mm, 20 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR46 Výška: 46 mm
Délka: 98 až 845,5 mm
Stoupání: 10 mm, 20 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR55 Výška: 55 mm
Délka: 698 až 1226 mm
Stoupání: 20 mm
Podrobnosti – přehled produktů 
Model KR65 Výška: 65 mm
Délka: 665 až 1510 mm
Stoupání: 25 mm
Podrobnosti – přehled produktů