Skip to Contents

Válcovaný kuličkový šroub

Válcovaný kuličkový šroub

Technical Support 


Válcovaný kuličkový šroub

Tenká matice
Model JPF
Tento kuličkový šroub má nulový mrtvý chod díky použití konstantního předběžného zatížení. Podrobnosti – přehled produktů   
Standardní matice
Model BTK
Kompaktní zaoblený typ kuličkového šroubu s maticí šroubu v rámci návratového potrubí. Obvod obruby je oříznut rovně v horní a dolní části, což umožňuje nízké umístění středu hřídele. Podrobnosti – přehled produktů 
Miniaturní
Model MTF
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ6 do Φ12 mm a vedením od 1 do 2 mm. Podrobnosti – přehled produktů   
Čtvercová matice
Model BNT
Tento model lze upevnit na stroj bez pouzdra, protože otvory pro montážní šrouby jsou navrtány do pravoúhlé matice kuličkového šroubu. Podrobnosti – přehled produktů   
Velké vedení
Model BLK
U tohoto kuličkového šroubu je průměr hřídele stejný jako rozměr vedení. Podrobnosti – přehled produktů   
Plošné vedení
Model WTF
Tyto modely nabízí stabilní vysokorychlostní pohyb díky použité metodě zakončení. Podrobnosti – přehled produktů   
Plošné vedení
(Vysoké zatížení)
Model CNF

Tento kuličkový šroub nabízí dlouhou životnost díky kombinaci 4 řad velkých vodicích drážek a dlouhé matice. Podrobnosti – přehled produktů   

Válcovaný rotační kuličkový šroub model BLR

Velká vodicí rotační matice
Model BLR
Kuličkový šroub s otočnou maticí skládající se z matice kuličkového šroubu a podpůrného ložiska Podrobnosti – přehled produktů