Skip to Contents

Apprications

 

TESTS

Röntgen-Testgerät

Detektor für Werkzeugmaschinenfehler

Gerät für Sichtprüfung
Baureihe KRF/Linearführung Baureihe ES Baureihe ES/Kugelbuchse

KRF wird auf dem Probentisch und im beweglichen Teil der CCD-Kamera verwendet. Tests in alle Richtungen sind durch Kombination der Einheit mit einer Bogenführung möglich.

Durch Installation der kompakten ES im freien Raum des Werkzeugmagazins können Fehler ohne Auswirkungen auf den Betrieb an allen Werkzeugen erkannt werden. ES wird im Gerät für Sichtprüfung mit CCD-Kamera verwendet. Durch Kombination des Geräts mit Kugelbuchse wird ein einfacher kostengünstiger Aufbau realisiert.
PCB-Kontinuitätsprüfsystem

Zytoskopiegerät


 
Baureihe KRF Baureihe KRF/USW  
KRF wird im beweglichen Abschnitt der Sonde eingesetzt. Durch die Verwendung dieses Modells mit hoher Steifigkeit kann dieser Vorgang auch unter ungünstigen Bedingungen durchgeführt werden, wodurch die Durchlaufzeit verringert wird.  KRF wird in der vertikalen Bewegungseinheit des Spannfutters verwendet, USW dagegen in der Ladeeinrichtung. Die Glasplatten sind äußerst zerbrechlich und müssen besonders vorsichtig behandelt werden, sodass das KRF-Modell mit hoher Steifigkeit die logische Wahl ist.