Skip to Contents


Home > Produktinfo > Produktkategorien > Trapezspindeln mit hoher Steigung

Trapezspindeln mit hoher Steigung

Die Wechselmutter ist eine Gleitvorschubspindel mit einem Steigungswinkel von 45°, der durch Bearbeitung schwierig zu erreichen ist. Aufgrund der hohen Steigung sind sie ideal für Maschinen mit schnellem Vorschub bei langsamer Drehbewegung.

Technischer Support 

Wechselmutter


Modelle

Typen DCMA/DCMB Die Trapezspindeln haben einen Steigungswinkel von 45° und einen Wirkungsgrad von 70%. Aufgrund der hohen Steigungen sind sie ideal für Maschinen mit schnellem Vorschub bei langsamer Drehbewegung.