Skip to Contents


Home > Produktinfo > Produktkategorien > Sphärisches Gelenklager

Gelenklager

Das sphärische Gelenklager ist ein selbstausrichtendes Gelenklager für schwere Lasten. Dieses Produkt hält starke Stoßbelastungen aus und eignet sich daher besonders gut für den Schwingungsbereich unter langsamen, schweren Belastungen.

Technischer Support 

Sphärisches Gelenklager


Modelle

Zweifach geteilter Außenring SB Typ SB, der in Japan am meisten verbreitete Typ, verfügt über eine große Kontaktfläche im Kugelbereich und wird als Lager für schwere Lasten eingesetzt. Der Außenring ist zur Aufnahme des Innenrings an zwei Stellen geteilt.
Einfach geteilter Außenring SA1 Dieses Gelenklager ist in Europa weit verbreitet. Der Außenring ist an einer Stelle geteilt (Außenringe mit einem Durchmesser von 100 oder mehr sind an zwei Stellen geteilt), Breite und Dicke sind geringer als beim Typ SB. Dadurch kann dieser Typ bei geringem Platzangebot eingesetzt werden. Ausführungen mit Dichtungen an beiden Enden (Typ SA1…UU) für hohen Schutz vor Verunreinigungen sind ebenfalls erhältlich.