Skip to Contents


Página principal > Husillo de bolas de alta velocidad SDA-V

Husillo de bolas de alta velocidad según ISO 3408-2:2021(E), Serie 1 con tecnología de jaula de bolas

El husillo de bolas tipo SDA-V según ISO 3408-2:2021(E), Serie 1 combina dos ventajas principales en su tuerca compacta: el sistema de circulación de bolas optimizado y la tecnología de bolas enjauladas garantizan una alta velocidad de hasta 5000 min-1 (Valor DN: 160.000). Incluso una variante de este tipo sin jaula de bolas permite un valor DN de hasta 130.000. Por lo tanto, ambos tipos de husillos de bolas SDA son adecuados para el funcionamiento a alta velocidad.

Ilustración 1 Husillo de bolas de alta velocidad SDA-V con tecnología de jaula de bolas
Husillo de bolas de alta velocidad SDA-V

Mediante el uso de la tecnología de jaula de bolas, se elimina la fricción entre las bolas y se forman depósitos de grasa entre las bolas. Esto permite una larga vida útil y un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento. Además, la tecnología de jaula de bolas evita la colisión mutua de las bolas entre sí y reduce así la emisión de ruido en 5 dB en comparación con los husillos de bolas convencionales.

La tuerca DIN compacta tiene hasta un 30 % menos de diámetro exterior y, por tanto, mucho menos peso y masa.

El husillo de bolas SDA-V está disponible con diámetros de eje de 10 - 50 mm y con paso de 4 - 100 mm.. Descargar el catálogo PDF