Skip to Contents

Actuador de guía LM

El actuador de guía LM es un dispositivo compacto de gran rigidez y alta precisión que dispone de una guía LM integrada con un husillo de bolas. Mediante la adopción del actuador de guía LM es posible reducir el número de componentes y las horas de diseño.

asistencia técnica 

Actuador de guía LM

 


Actuador de guía LM con tecnología de jaula de bolas

Actuador de guía LM de bola enjaulada

 

En comparación con el modelo KR convencional, el modelo SKR permite un funcionamiento a mayor velocidad, con un menor nivel de ruido y un mantenimiento a más largo plazo gracias a la utilización de jaulas de retención de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.

[Modelos]
SKR


Actuador de guía LM (tipo bola completa)

Actuador de guía LM (tipo bola completa)

 

Varios tipos disponibles en función del paso del husillo (que va desde 1 a 25 mm) y de la longitud de la carrera.

[Modelos]
KR


×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!