Skip to Contents

Actuador LM

Actuador LM

 

El actuador lineal consta de una base de aluminio combinada con una guía lineal, una plataforma estandarizada, un sistema de mando y otros componentes. Es posible seleccionar libremente los componentes principales de entre una amplia variedad de opciones con el fin de conseguir especificaciones óptimas para aplicaciones concretas.

Asistencia técnica 


Modelo GL-N de actuador LM con funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento

LM Actuator Long-term Maintenance-free Type Model GL-N

 

Se ha utilizado una base de aluminio ligera, de elevada rigidez y con guías LM con jaula de bolas para la sección de la guía. Existen opciones de transmisión por husillo o correa para el sistema de accionamiento. Además, se han utilizado las guías LM con jaulas de bolas y el lubricador QZ para el husillo de bolas con el fin de proporcionar un actuador de funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento.


Modelo de actuador lineal GL

Modelo GL de actuador LM

 

El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.