Skip to Contents

Husillo de bolas de precisión

Husillo de bolas de precisión

 

Asistencia técnica 


Husillo de bolas de precisión estándar, extremos sin mecanizar

Carga previa de ajuste
Modelo BIF
Con este husillo de bolas, las tuercas, tanto derecha como izquierda, incluyen una fase en el centro para obtener una holgura axial inferior a cero (bajo una carga previa). Detalles / línea de productos 
Carga previa de tuerca doble
Modelo BNFN
El tipo más habitual con una carga previa que incorpora un espaciador entre las dos tuercas del husillo combinadas para eliminar retrocesos. Detalles / línea de productos 
Miniatura
Modelo MDK
Una miniatura con un diámetro de eje de tornillo de φ4 a φ14 mm y un avance de 1 a 5 mm. Detalles / línea de productos 
Miniatura
Modelo MBF
Una miniatura con un diámetro de eje de tornillo de φ4 a φ14 mm y un avance de 1 a 4 mm. Detalles / línea de productos 
Tuerca simple
Modelo BNF
El tipo más sencillo con una sola tuerca. Detalles / línea de productos 

Modelo BNK: Husillo de bolas de precisión estándar con extremos mecanizados

Extremos
mecanizados
Modelo BNK
Un husillo que tiene los extremos del eje con un mecanizado estándar acorde a la unidad de soporte. Detalles / línea de productos 

Husillo de bolas rotativo de precisión

Modelo BLR de paso largo
con tuerca rotativa
Husillo de bolas con tuerca rotativa, que tiene una estructura integrada, formada por una tuerca y un rodamiento. Detalles / línea de productos 

Modelos

Precargados

Precargado
Modelo BIF
Con este husillo de bolas, el roscado de la mitad derecha e izquierda de la tuerca, es suministrado con un desfase en el centro, respecto del husillo, para conseguir un juego axial inferior a cero ( precarga). Detalles / línea de productos 
Tuerca delgada
Modelo DIK
Husillo de bolas con deflector, en el que el roscado derecho e izquierdo de la tuerca, incluye un desfase en el centro, respecto del husillo y produce un juego axial inferior a cero (precarga). Detalles / línea de productos 
Tuerca rotativa
Modelo DIR
Husillo de bolas con tuerca rotativa, en el que se integra una tuerca con deflector, con un rodamiento. Detalles / línea de productos 
Tuerca doble precargada
Modelo BNFN
El modelo más habitual con precarga, que se consigue mediante un espaciador entre las dos tuercas de husillo, para eliminar holguras. Detalles / línea de productos 
Tuerca delgada
Modelo DKN
Husillo de bolas con deflector, en el que se consigue la precarga mediante un espaciador entre las dos tuercas del husillo, para conseguir un juego axial interior a cero (precarga). Detalles / línea de productos 
Paso Largo
Modelo BLW
Este husillo de bolas permite el funcionamiento a altas velocidades sin holguras, ya que utiliza un espaciador entre las dos tuercas de paso largo, para obtener la precarga. Detalles / línea de productos 

Sin carga previa

Tuerca simple
Modelo BNF
El modelo más sencillo con una sola tuerca. Detalles / línea de productos 
Tuerca cuadrada
Modelo BNT
Puesto que los taladros de montaje se han realizado sobre la tuerca cuadrada, este modelo puede montarse de forma compacta sobre la máquina sin alojamiento. Detalles / línea de productos 
Tuerca delgada
Modelo DK
El husillo de bolas más compacto, con un diámetro exterior de tuerca, del 70 al 80% respecto al diámetro del modelo de retorno por tubo. Detalles / línea de productos 
Miniatura
Modelo MDK
Modelo en miniatura con un diámetro de eje de φ4 a φ14 mm y un paso de 1 a 5 mm. Detalles / línea de productos 
Miniatura
Modelo MBF
Modelo en miniatura con un diámetro de eje de φ4 a φ14 mm y un paso de 1 a 4 mm. Detalles / línea de productos 
Paso Largo
Modelo BLK
En este husillo de bolas, el diámetro del eje equivale a la longitud del paso. Detalles / línea de productos 
Gran Paso
Modelo WGF
En este husillo de bolas, la longitud de paso es, entre 1,5 y 3 veces mayor que el diámetro del eje. Detalles / línea de productos