THK Global

Desarrollo de productos

Un breve resumen de la historia de THK, incluidos los principales momentos destacados y periodos de productos.



Década de los 70 1971 Eje nervado Eje nervado  
1971 Link Ball Link Ball  
1972 Guía LM Guía LM  
1979 Husillo de bolas de precisión Husillo de bolas de precisión  
Década de los 80 1982 Rodamiento de rodillos cruzados Rodamiento de rodillos cruzados  
1983 Husillo de bolas laminado de paso largo Husillo de bolas laminado de paso largo  
Década de los 90 1990 Actuador de guía LM Actuador de guía LM  
1990 Fase XY Fase XY 
1992 Guía R Guía R  
1993 Guía LM cruzada Guía LM cruzada  
1996 Guía LM con jaula de bolas Guía LM con jaula de bolas  
1997 Actuador de motor lineal Actuador de motor lineal 
1999 Fase de alineación CMX Fase de alineación CMX 
Década de los 2000 2001 Guía LM con jaula de rodillos Guía LM con jaula de rodillos  
2003 Guía curvada/recta Guía curvada/recta  
2003 Actuador de guía LM con jaula de bolas Actuador de guía LM con jaula de bolas  
2004 Microguía LM Microguía LM
2004

Guía LM con jaula de bolas cruzada

 
Guía LM con jaula de bolas cruzada  
2004 Actuador de biela Actuador de biela  
2006 Modelo GL-N de actuador LM Modelo GL-N de actuador LM
2007 Modelo EPF de guía LM de carrera limitada Modelo EPF de guía LM de carrera limitada 
2008 Guía LM libre de aceite para entornos especiales Guía LM libre de aceite para entornos especiales