THK Global

Husillo de bolas

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca. Con un par de torsión inferior en una tercera parte o menos al de un husillo deslizante convencional, este producto resulta muy adecuado para ahorrar energía de motores de accionamiento.

Asistencia técnica

Husillo de bolas

 


Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN

DIN Standard Compliant Ball Screw

 

En el husillo de bolas que cumple con el estándar DIN, las bolas bajo una carga ruedan en el corte de la ranura entre el eje del husillo y la tuerca mientras reciben la carga axial, se desplazan por la muesca de un deflector incluido en la tuerca de la ranura adyacente, y luego circulan de regreso al área de carga. De esta manera, las bolas realizan un movimiento giratorio infinito.

[Número de modelo]
EPB-V, EBB-V


Husillo con jaula de bolas de precisión

Husillo con jaula de bolas de precisión

 

Un husillo de bolas que permite fluctuaciones de par de torsión pequeñas, ruido bajo y funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento, gracias a la utilización de una jaula de bolas.

[Número de modelo]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


Modelo BNK de extremos de ejes acabados

Finished Shaft Ends Model BNK

 

Este modelo de husillo de bolas ofrece tamaños de ejes de 4 a 25 mm de diámetro con cargas de 1 a 20 mm con el beneficio agregado de incluir el mecanizado final para unidades de soporte como estándar.

[Número de modelo]
BNK


Husillo de bolas de precisión

Husillo de bolas de precisión

 

Un husillo de bolas que utiliza una base de eje de husillo para mayor precisión.

[Número de modelo]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Husillo de bolas de precisión y estriado

Husillo de bolas de precisión y estriado

 

Una unidad de carrera/rotatoria con ranuras de husillo de bolas y una ranura de eje nervado que se cruzan entre sí en un eje único. Las tuercas del husillo de bolas y el eje nervado tienen soportes especiales directamente integrados en la circunferencia de las tuercas.

[Número de modelo]
BNS, NS


Husillo de bolas laminado

Husillo de bolas laminado

 

Un husillo de bolas que utiliza un eje de husillo con forma de rodillo para mayor precisión.

[Número de modelo]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Unidad con soporte

Unidad con soporte

 

La unidad con soporte está disponible en seis tipos: modelos EK, FK, EF y FF, que se encuentran estandarizados para el ensamblaje de husillo de bolas estándar provisto con los extremos de eje con acabado, así como los modelos BK y BF, que se encuentran estandarizados para husillos de bolas en general. La unidad con soporte del lateral fijo contiene un cojinete angular compatible con JIS Clase 5 que incluye una precarga ajustada.

[Número de modelo]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Abrazadera de tuerca

Abrazadera de tuerca

 

La abrazadera de la tuerca está estandarizada para ensamblaje de husillo de bolas estándar con extremos de eje con acabado. Este modelo está diseñado para fijarse directamente a la mesa mediante pernos. Puesto que tiene una altura baja, puede montarse en la mesa utilizando sólo pernos.

[Número de modelo]
MC


Tuerca de bloqueo

Tuerca de bloqueo

 

La tuerca de bloqueo para husillos de bolas es capaz de sujetar fácilmente el eje de husillo y el cojinete con gran precisión. Incluye un mecanismo de prevención contra la liberación que incluye un tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza y una pieza que evita que la tuerca de bloqueo se libere, garantizando una fijación segura.

[Número de modelo]
RN


×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!