THK Global

Aislamiento sísmico

Aislamiento sísmico


Los sistemas de aislamiento sísmico de THK protegen tus propiedades

En algunas ocasiones, la continuidad empresarial de un negocio suele ponerse en cuestión. Muchos creen que la continuidad empresarial requiere un enorme esfuerzo. Sin embargo, hay prácticas que pueden aplicarse sin gran esfuerzo, como por ejemplo la instalación de aislantes sísmicos que protejan las propiedades de una empresa frente a los terremotos.

Módulo de aislamiento THK: modelo TGS

 

Módulo de aislamiento sísmico THK: modelo TGS

Los módulos de aislamiento modelo TGS permiten el desarrollo de diseños flexibles y son adecuados para el aislamiento parcial de cargas pesadas, así como para el aislamiento sísmico de suelos
(carga máxima: 3000 kg por m2)

Aplicaciones: aislamiento sísmico de suelos, equipos de fabricación de semiconductores y servidores de gran tamaño

Detalles


Tabla de aislamiento THK: modelo TSD

 

Tabla de aislamiento sísmico THK: modelo TSD

Las tablas de aislamiento modelo TSD son aislantes sísmicos. Para utilizarlos, solo es necesario instalarlos en el suelo. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, que incluye servidores, instrumentos de precisión y obras de arte
(carga: 30 - 1200 kg).

Detalles