THK Global

Tabla de aislamiento THK: modelo TSD

Estructura del modelo

Tabla de aislamiento THK: modelo TSD

Soporte flexible para diferentes tamaños y número de objetos, como por ejemplo servidores, instrumentos de precisión y obras de arte.

Las tablas de aislamiento modelo TSD solo tienen que situarse sobre el suelo y no requieren medidas de construcción especiales.
Al poder conectarse entre sí con facilidad, es posible conseguir un aislamiento sísmico sin tener que llegar a cabo grandes obras.

Estructura de tabla de aislamiento

Estructura de tabla de aislamiento

Especificaciones y dimensiones de la tabla de aislamiento

  Tipo de instalación básico
Modelo TSD-450 TSD-400
Dimensiones de la unidad Dimensiones de la unidad TSD-450 Dimensiones de la unidad TSD-400
450 (anchura) x (450 (profundidad) x 80 (altura) 400 (anchura) x 1000 (profundidad) x 90 (altura)
Capacidad de aislamiento sísmico Respuesta a una aceleración de 0,2 G o menos para una aceleración de entrada de 0,8 G
(el modelo TSD-450 cuenta con una aceleración de respuesta de 0,2 G o menos para una aceleración de entrada de 0,5 G)
Desplazamiento máximo ±200 mm (dirección X e Y) (TSD-450: ±150 mm)
Carga 30 - 100 kg 50 - 150 kg
Dirección del aislamiento Sentido horizontal
Masa de mesa 20 kg 45 kg


  Tipo de unión
Modelo TSD-1000 TSD-1200
Dimensiones de la unidad Dimensiones de la unidad TSD-1000 Dimensiones de la unidad TSD-1200
1000 (anchura) x 1000 (profundidad) x 90 (altura) 1200 (anchura) x 1190 (profundidad) x 90 (altura)
Capacidad de aislamiento sísmico Aceleración de respuesta de 0,2 G o menos para una aceleración de entrada de 0,8 G
Desplazamiento máximo ±200 mm (dirección X e Y) (TSD-450: ±150 mm)
Carga 300 - 1200 kg*
Dirección del aislamiento Sentido horizontal
Masa de mesa 90 kg 110 kg

*Consúltenos para cargas de más de 800 kg.