THK Global

Apprications

 

PROCESAMIENTO

Aparato de corte

Dispositivo de ajuste de prensa horizontal

Dispensador
Aparato de corte Dispositivo de ajuste de prensa horizontal

Dispensador

Descripción del modelo: PC / USW Descripción del modelo: PC / KRF Descripción del modelo: KRF / USW

La escisión se realiza mediante perforación con un PC con presa eléctrica. Al utilizar un PC con menor longitud total, la altura del equipo se reduce.

Al efectuar la inyección simultánea en horizontal, se reduce la mano de obra y se mejora la productividad. La unidad PC conserva una anchura mínima en toda la longitud de la instalación horizontal. KRF y USW se utilizan para el dispensador. Permite una aplicación uniforme con un movimiento suave.
Aparato de revestimiento Aparato de sellado  
Aparato de revestimiento

Aparato de sellado

 
Descripción del modelo: KRF Descripción del modelo: KRF  
 KRF se utiliza para los aparatos de revestimiento. Su alta rigidez evita las vibraciones durante la aplicación de pintura, lo que permite una aplicación uniforme.  Sirve para aplicar sellador a la superficie de revestimiento (pintada) de trabajo. La alta rigidez del KRF permite eliminar la vibración en la punta de la boquilla y, por tanto, aumentar la productividad.