THK Global

Apprications

 

COMPROBACIONES

Aparato de comprobación de rayos X

Dispositivo de detección de daños en máquinas y herramientas

Aparato de inspección visual
Descripción del modelo: KRF / Guía LM Descripción del modelo: ES Descripción del modelo: ES / Casquillos lineales

El modelo KRF se utiliza en la tabla de muestras y la parte móvil de la cámara CCD. Se pueden realizar comprobaciones desde cualquier dirección combinando la unidad con una guía R

Al instalar el compacto modelo ES en el espacio sobrante en el lugar de almacenamiento de las herramientas, se puede detectar cualquier daño sin que las herramientas se vean afectadas, incluso durante el proceso. El modelo ES se utiliza para aparatos de inspección visual equipados con cámara CCD. Se pueden lograr unos costes reducidos combinando el aparato con un casquillo lineal.
Sistema de comprobación de continuidad en PCB

Unidad de cistoscopio


 
Descripción del modelo: KRF Descripción del modelo: KRF / USW  
El modelo KRF se emplea en la sección de movimiento de la sonda. El uso de este modelo de alta rigidez permite efectuar esta operación bajo condiciones adversas y reducir el tiempo de ciclo.  El modelo KRF se utiliza en la unidad de movimiento vertical de la placa, mientas que el modelo USW se emplea en la unidad de movimiento transversal. Las placas de vidrio son muy frágiles y deben manipularse con mucho cuidado, por lo que el uso del modelo KRF de alta rigidez es la opción lógica.