Elämän turvana
Luotettavat tekniset ratkaisut suojaavat ihmishenkiä eri sovellusaloilla lääketieteestä turvallisuuspalveluihin
Kehittämämme tekniikat auttavat ihmishenkien ja omaisuuden suojaamisessa monin eri tavoin. Tuotteemme voivat toimia lääkäreiden silminä, hoitajien käsinä ja jalkoina ja jopa osana kotisi perustusta. Teknisten ratkaisujen kehittäminen näihin ja moniin muihin tarpeisiin on tärkein tehtävämme.
CT-kuvauslaitteet
Valmistamiamme lineaarijohteita käytetään potilaiden aivojen ja sisäelinten tutkimuksissa käytettävien CT-kuvauslaitteiden ja röntgenkuvausjärjestelmien ohjausosissa tutkimusten ja diagnoosien tarkkuuden parantamiseksi. Monipuolisten toimintojensa lisäksi lineaarijohteemme tekevät laitteiston toiminnasta hiljaisempaa ja pehmeämpää, minkä ansiosta tutkimus on potilaille miellyttävämpi.

Laituriovet
Japanissa ja monissa muissa maissa käytetään uusissa kuljetusjärjestelmissä ja metroasemilla erityisiä laituriovia. Ei ole liioiteltua sanoa, että automaattisista tai ilman konduktööriä toimivista järjestelmistä saatavat kustannussäästöt ovat lähes kokonaan automaattisten turvaovien ansiota. Lineaarijohteet parantavat ovien toimintavarmuutta ja pehmentävät niiden liikkeitä myös paikoissa, joissa tilaa on vähän.

Maanjäristyssuojaus
Ihmishenkien ja omaisuuden suojaamiseksi rakennuksissa on jo kauan käytetty maanjäristysten kestäviä rakenteita ja ratkaisuja. Nyt niiden sijaan voidaan käyttää seismiseen erotukseen perustuvia suojausratkaisuja. Seismistä erotusta käytettäessä vaimennetaan maanjäristyksen liikevoimaa sen sijaan, että pyrittäisiin vastustamaan sitä ja kestämään se. Seismisen erotuksen toteuttavia lineaarijohteita voidaan käyttää kaikissa rakennustyypeissä pilvenpiirtäjistä omakotitaloihin. Kehitämme tekniikkaa jatkuvasti entistä tehokkaammaksi ja laajemmin sovellettavaksi.