Skip to Contents

Maanjäristyssuojaus

Maanjäristyssuojaus

Ratkaisumme suojaavat omaisuutesi maanjäristyksiltä

Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus voi usein olla uhattuna. Monet uskovat, että liiketoiminnan jatkuvuuden takaaminen vaatii valtavia ponnistuksia. On kuitenkin keinoja, joiden käyttöönottoon ei välttämättä liity suuria vaikeuksia. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen omaisuutta maanjäristyksiltä suojaavat järjestelmät.

Seisminen erotustaso, malli TGS

 

Seisminen erotustaso, malli TGS

Raskaiden kuormien osittaiseen seismiseen erotukseen ja lattioiden seismiseen erotukseen soveltuva TGS-erotusmoduuli mahdollistaa suojaustasojen joustavan asettelun.
(Enimmäiskuormitus: 3000 kg/m2)

Sovellukset: lattioiden seisminen erotus, puolijohdekomponenttien valmistuskoneet ja suuret palvelimet.

Lisätietoja


Seisminen erotustaso, malli TSD

 

Seisminen erotustaso, malli TSD

TSD-mallin suojaustasot toimivat yksinkertaisesti siten, että taso asennetaan lattiaan. Erotustasoja käytetään useissa erilaisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi palvelinten, tarkkuusinstrumenttien ja taideteosten suojaamiseen.
(Kuormitus: 30–1200 kg)

Lisätietoja


Maanjäristyssuojausjärjestelmät rakennuksille

Olemme kehittäneet luotettavia suojausjärjestelmiä yhdistämällä erilaisia tekniikoita ja ratkaisuja.

Maanjäristyssuojausjärjestelmissämme sovelletaan yrityksemme keskeisiä tuotteita, kuten lineaarijohteita. Järjestelmät on kehitetty omien tuotteidemme käyttösovelluksiksi, ja ne heijastavat THK:n luotettavuutta, kokemusta, luovuutta ja teknistä osaamista.

Lisätietoja (1740 kt, PDF, englanninkielinen)

Lineaariohjain, malli CLB

 

Lineaariohjain, malli CLB

CLB-lineaarijohde on maanjäristyssuojausjärjestelmä, joka pystyy ottamaan vastaan suuren jatkuvan kuormituksen erittäin pienellä kitkalla, koska lineaarijohteen kuulat vierivät lineaarijohteen kiskoon upotetuissa vierintäurissa kiertäessään lohkossa. Koska lineaarijohdelohkossa on lineaarijohdekisko ja kuulia, laakerit pystyvät ottamaan vastaan myös vetäviä voimia.Pyydä lisätietoja THK:lta 


Viskoosinen vaimennusjärjestelmä (RDT)

 

Viskoosinen vaimennusjärjestelmä (RDT)

Tämä järjestelmä vaimentaa maanjäristyksen rakennukseen kohdistaman voiman viskoosisen aineen vastavoiman avulla. Viskoosisen RDT-vaimennusjärjestelmän rakenne muuntaa lineaarisen liikkeen kuularuuvin avulla kiertoliikkeeksi. Leikkausvoima kohdistuu mutteriin liittyvän sisäputken ja kiinteän ulkoputken välissä olevaan viskoosiseen aineeseen. Pyydä lisätietoja THK:lta. 


Palautusjärjestelmä

 

Palautusjärjestelmä

Erotetuilla alustoilla olevat talot voivat maanjäristyksissä liikkua perustuksiltaan vapaasti sivusuunnassa. Niiden on kuitenkin palattava alkuperäisille sijoilleen maanjäristyksen päätyttyä. Tämän vuoksi suojausjärjestelmiin kuuluu palautusjärjestelmä, jossa käytetään laminoitua kumia ja muita materiaaleja.Pyydä lisätietoja THK:lta.