Skip to Contents

Yleiset teollisuuskoneet

Automaattinen pakkauskone ruoka- ja lääkintätarvikkeille

 

Monilla teollisuudenaloilla korvataan ihmistyövoimaa ja lisätään automaatiota erilaisilla tuotanto- ja teollisuuskoneilla. THK:n valmistamia tuotteita käytetään teollisuudessa laajalti sekä yhtä liikettä suurella tarkkuudella jatkuvasti toistavissa koneissa että hienossa tarkkuustyössä käytettävissä laitteissa.


Sähkökäyttöiset ruiskuvalukoneet

Hydraulisista järjestelmistä sähkövoimaan. Ympäristösyyt ovat saaneet monet valmistajat siirtymään sähkökäyttöisiin ruiskuvalukoneisiin. Koneissa käytetään raskaan kuormituksen kestäviä kuularuuveja, joiden kiristysvoima vastaa perinteisiä hydraulisia sylintereitä. Lisäksi muotin tarkassa asetuksessa hyödynnetään erittäin jäykkiä lineaarijohteita.

Stanssauskoneet

Kuinka nopeasti stanssaus voi toimia? Stanssausnopeudet kasvavat jatkuvasti. Suurinousuiset kuularuuvit soveltuvat erinomaisesti ohuiden teräslevykappaleiden siirtämiseen nopeasti kiihtyvillä ja hidastuvilla liikkeillä. Nopeat työliikkeet ovat mahdollisia kuularuuvien ja kuulaketjullisten lineaarijohteiden ansiosta.

Hartsihitsauslaitteet

Kahden hartsiputken hitsaus edellyttää kappaleiden samanaikaista lämmitystä ja niiden siirtämistä suoraan toisiaan kohti vakiopaineella. Tarkat ja laadukkaat liitokset voidaan varmistaa käyttämällä kappaleiden asetuksessa lineaarijohteita.

Vaakapuristuspaalaimet

Paperitehtaissa käytettävien jätepaperin puristuspaalainten sähköisissä käyttömekanismeissa hyödynnetään kuulaketjullisia lineaarijohteita ja kuulaketjullisia tarkkuusluokan kuularuuveja. Puristimissa käytettiin aiemmin hydraulisia sylintereitä, mutta niistä esimerkiksi huoltojen yhteydessä vuotava öljy sotkee helposti sekä paperin että koneen ulkoiset osat. Öljyongelmat on useissa tapauksissa ratkaistu vaihtamalla puristin moottorikäyttöiseen järjestelmään ja HBN-tyypin kuularuuveihin, joiden suurta puristusta vastustava voima vastaa hydraulisten sylintereiden ominaisuuksia. Lisäksi paalauskoneista pystytään tämän ansiosta tekemään entistä pienempiä.

Käytettävät tuotteet

Lineaarijohde

Lineaarijohde

Päätuotteemme on lineaarijohde, keksintö, joka teki vierimisliikkeeseen perustuvasta lineaariliikkeestä todellisuutta ensimmäisenä maailmassa.

Kuularuuvi

Kuularuuvi

Kuularuuvi on tehokas syöttöruuvi, jossa kuula tuottaa ruuvin akselin ja mutterin välistä vierivää liikettä.


Lineaarijohteen käyttölaite

Lineaarijohteen käyttölaite

Lineaarijohteen käyttölaite on pienikokoinen, erittäin jäykkä ja erittäin tarkka integroidulla kuularuuvillisella lineaarijohteella varustettu käyttölaite.

Kiskosarja

Kiskosarja

Kiskosarja on edullinen lineaarijohde, jossa käytetään prässättyä liukuvaunua ja valssattuja kiskoja.


Liukukisko

Liukukisko

Liukukisko on edullinen rajoitetun liikkeen lineaarijohde, joka on valmistettu teräslevystä tarkkuusvalssauksella.

Lineaariholkki

Lineaariholkki

Lineaariholkki on lineaarijohde, jota käytetään sylinterimäistä akselia käyttävissä lineaarijohdeakseleissa.


Viistomutteri

Viistomutteri

Viistomutteri on liukuva syöttömutteri, jonka 45 asteen nousukulman tuottaminen koneistamalla on vaikeaa.

Nokkaohjain

Nokkaohjain

Nokkaohjain on pienikokoinen laakeri, jossa on erittäin jäykkä akseli ja sisäänrakennettu neulalaakeri.


Voitelutarvikkeet

Voitelutarvikkeet

Valikoima erilaisia voiteluun liittyviä tuotteita, joiden avulla voit varmistaa koneiden ja laitteiden riittävän voitelun.