Skip to Contents


Etusivu > Tietoa tuotteista > Sovellukset teollisuudenalan mukaan > Lääkinnälliset laitteet ja apuvälineet

Lääkinnälliset laitteet ja apuvälineet

Lääkinnälliset laitteet

 

Pitkälle kehitetyt lääketieteellis-tekniset ratkaisut ovat lääkäreiden tärkeimpiä työkaluja, ja oikeat apuvälineet vähentävät hoitohenkilökunnan kuormitusta. Lääketieteellisten palvelujen kehitys, johon kuuluu myös pitkälle tietokoneistettujen lääkintälaitteiden kehitystyö, suojaa ihmisten terveyttä. Tuotteemme täyttävät lääkinnällisten laitteiden toimintavarmuutta koskevien vaativimpienkin standardien vaatimukset.


Röntgenlaitteet

Valmistamiamme lineaarijohteita ja ristikkäisrullaholkkeja käytetään röntgenreseptorien liikeosissa. Niiden ansiosta röntgensäteen lähetys- ja vastaanotto-osia voidaan liikuttaa vapaasti mihin suuntaan tahansa. Näin potilasta voidaan kuvata kaikista halutuista kulmista potilaan asennosta riippumatta. Lisäksi THK:n valmistamat komponentit vähentävät koneiden värinää ja melua ja tekevät tutkimukset siten miellyttävämmiksi potilaille.

Automaattiset verianalyysilaitteet

Valmistamiamme urakuulia ja viistomuttereita käytetään verikoelaitteiden reagenssineulojen pystyliikeosissa. Neulaan pysäytettäessä kohdistuva värinä vaimennetaan urakuulan avulla, kun taas liukuruuvilla toimiva viistomutteri mahdollistaa erittäin pehmeästi liikkuvien nopeiden syöttömekanismien kehittämisen.

Lääketieteelliset CT-röntgenkuvauslaitteet

CT-röntgenkuvauslaitteet ovat yksittäislaitteita, joiden avulla voidaan kuvata potilaan koko vartalo verisuonten tutkimuksissa käyttäen tietokonetomografiaa (CT) ja angiografiaa. Valmistamiamme lineaarijohdekomponentteja käytetään laitteessa potilastason pitkittäisliikkeen tuottamiseen kuvausprosessin aikana. Koska lineaarijohteet vähentävät järjestelmän liikeosien värinää ja melua, ne tekevät tutkimuksista miellyttävämpiä potilaille.

Sähköisellä pyörätuolinostimella varustetut kylvetysaltaat

Urakuulakomponenttejamme käytetään sähköisellä pyörätuolinostimella varustetuissa kylvetysaltaissa. Ura-akselin käyttäminen nostovartena mahdollistaa laitteiden suunnittelun mahdollisimman vähän tilaa vieviksi.

Kirurgian apurobotit

Lääkärit joutuvat usein käyttämään voimaa luiden paikalleenasetuksessa. Lisäksi röntgentutkimuksissa absorboituva säteilymäärä voi aiheuttaa ongelmia. Muun muassa näiden ongelmien ratkaisemiseksi on kehitetty lääketieteellisiä apurobotteja. Valmistamiemme lineaarijohteiden ja käyttölaitteiden ansiosta robotit ovat tehokkaita ja pienikokoisia, mikä mahdollistaa tarkan toiminnan leikkauksissa ja lääkärin liikkeiden luotettavan toistamisen.

Käytettävät tuotteet

Lineaarijohde

Lineaarijohde

Päätuotteemme on lineaarijohde, keksintö, joka teki vierimisliikkeeseen perustuvasta lineaariliikkeestä todellisuutta ensimmäisenä maailmassa.

Kuularuuvi

Kuularuuvi

Kuularuuvi on tehokas syöttöruuvi, jossa kuula tuottaa ruuvin akselin ja mutterin välistä vierivää liikettä.


Ristikkäisrullaholkki

Ristikkäisrullaholkki

Ristikkäisrullaholkki on suuren vierimistarkkuuden rullalaakeri, joka kestää kuormitusta kaikkiin suuntiin.

Urakuula

Urakuula

Urakuula on vierimisuraa hyödyntävä laakeri.


Viistomutteri

Viistomutteri

Viistomutteri on liukuva syöttömutteri, jonka 45 asteen nousukulman tuottaminen koneistamalla on vaikeaa.