Skip to Contents

Jokapäiväisen elämän sovellukset

Nykymaailmassa mukavuudelle, turvallisuudelle ja luotettavuudelle on kysyntää. Kodinkoneet ja muut laitteet kehittyvät nopeasti. THK on mukana keittiövälineiden kehityksessä.

Järjestelmäkeittiöt

Järjestelmäkeittiöt

 

Keittiö juuri oikealla korkeudella – jokaiselle käyttäjälle.

UD (Universal Design) -keittiöissä lineaarijohteita löytyy muun muassa pesualtaan alta, kun taas lineaariholkkeja ja lineaariakselitekniikoita hyödynnetään seinäkaapistojen kiinnityksissä. Muuttuvakorkeuksisten pesualtaiden kiinnitysosat joutuvat kestämään monenlaisia rasitusvoimia ja painoja, mikä voi tehdä pesualtaasta kankeasti liikkuvan, epävakaan ja pahimmassa tapauksessa vaarallisen.

SSR-lineaarijohteemme ansiosta UD-universaalikeittiöissä ei kuitenkaan kärsitä näistä vaivoista. Ennakoimme keittiön liikkuviin osiin kohdistuvia voimia ja valitsimme tehtävään erittäin jäykän lineaarijohdetyypin, joiden avulla osien liikkeistä pystytään tekemään ennennäkemättömän pehmeitä, sujuvia ja turvallisia.

UD-universaalikeittiöt ovat yhä tärkeämpiä siirtyessämme kohti yhteiskuntaa, jossa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten ikäerot ovat entistä suurempia.


Käytettävät tuotteet

Lineaarijohde

Lineaarijohteet, maailman ensimmäiset vierintäkontaktilla lineaarista liikettä toteuttavat komponentit, ovat THK:n päätuote.

Lineaariholkki

Lineaariholkkeja käytetään yhdessä sylinterimäisten lineaariakseleiden kanssa ohjatun lineaariliikkeen tuottamiseksi.