Skip to Contents

Viihdesovellukset

THK:n valmistamia tuotteita käytetään myös viihdeteollisuudessa erilaisissa yleisöä ilahduttavissa ja viihdyttävissä sovelluksissa.

Kilpa-ajopelit

Kilpa-ajopelit

 

Intensiivistä ja todentuntuista vauhtia ja jännitystä

Nykyaikaiset videopelit näyttävät realistisemmilta kuin koskaan. Pelaajat todella tuntevat ohjaavansa kilpa-autoja tai urheilevansa. Monissa peleissä on tarkoitusta varten kehitettyjä istuimia tai ohjaamoja, jotka kallistuvat tai muuten liikkuvat pelin tapahtumien mukaan.

Tässä esimerkkinä käytettävä autopelikone tuottaa todellisen auton ohjaamista vastaavan tuntuman. Sekä kuljettajaa että ajoneuvoa kallistetaan tai kierretään vasemmalle tai oikealle kuljettajan ohjausliikkeiden mukaan. Kiertoliikemekanismissa käytetään THK:n valmistamia lineaarijohteita, kuularuuveja ja yhdyskuulia. Valmistamamme pienikokoiset mutta suuria voimia kestävät ja pehmeästi liukuvat komponentit tuottavat pelaajille todenmukaisen tunteen kilpa-auton ajamisesta.


Käytettävät tuotteet

Lineaarijohteet

Lineaarijohteet, maailman ensimmäiset vierintäkontaktilla lineaarista liikettä toteuttavat komponentit, ovat THK:n päätuote.

Kuularuuvit

Kuularuuveissamme käytetään kuulia, jotka tuottavat ruuvin akselin ja mutterin välistä vierivää liikettä ja tekevät ruuveista erittäin tehokkaita syöttöruuveja.


Yhdyskuulat

Yhdyskuulat ovat kuulamaisia laakereita, joissa käytetään kuulatappia pehmeän ja välyksettömän toiminnan varmistamiseksi.