Skip to Contents

Glissière téléscopique

La glissière téléscopique est un guide linéaire économique à course limitée et constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision. Ce produit fin, compact et facile à installer convient aux guides linéaires de plusieurs applications.

Support technique 

Glissière téléscopique

 


Glissière simple

Glissière simple

 

Ce modèle est un type d'unité de base dont la course doit correspondre à environ 70 % de la longueur de rail totale.


Glissière double

Glissière double

 

Ce modèle est un type à double unité et à deux phases dont la course peut dépasser la longueur totale.


Type linéaire

Type linéaire

 

Ce modèle de glissière utilise un type de bride au montage facile et peut effectuer un mouvement fini droit.


Alliage d'aluminium/Glissière simple

Alliage d'aluminium/Glissière simple

 

Il s'agit d'un type à glissière simple de la série d'alliage en aluminium qui s'avère idéal pour les emplacements où l'apparence et les mesures antirouille sont importantes.


Alliage d'aluminium/Glissière double

Alliage d'aluminium/Glissière double

 

Il s'agit d'un type à double glissière de la série d'alliage en aluminium.