Skip to Contents

Vis trapézoïdales

Cette vis est compatible avec les normes de filetage de vis trapézoïdales à 30°. Constituée d'un métal antifriction coulé sous pression d'une grande résistance à l'abrasion, c'est un produit de haute précision bon marché.

Support technique 

Écrou de vis-mère

 


Modèles

Modèle DC/DCM Il s'agit d'une vis de commande de haute performance permettant une réduction des coûts de 50 % par rapport aux produits usinés classiques grâce à un écrou coulé sous pression et une tige de vis laminée de grande précision. Types et caractéristiques des produits (Anglais)