Skip to Contents

Vis trapézoïdale à pas rapide

Cette vis trapézoïdale a un filet de 45°  tout à fait adapté pour les applications à déplacement rapide tout en maintenant une vitesse de rotation limitée de la vis.

Support technique 

Vis trapézoïdale à pas rapide

 


Modèles

Modèle DCMA/DCMB Ce modèle peut facilement convertir un mouvement linéaire en mouvement rotatif et vice versa, avec une efficacité de 70 %. Grâce à son grand pas, il s'avère idéal pour la création d'un mécanisme d'avance rapide à faible vitesse de rotation. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
×
Besoin d'informations complémentaires?
Contactez nous s'il vous plait!