Skip to Contents

Galet de came

Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré. Il convient particulièrement bien en tant que roulement pour les commandes à cames et le mouvement linéaire des machines automatisées.

Support technique 

Galet de came

 


Modèles

Modèle CF Ce modèle est un galet de came économique doté d'une empreinte pour tournevis plat ou pour clef à six pans creux. Le type en acier inoxydable (symbole M) s'avère idéal pour les applications en salle blanche car il ne s'oxyde pas et génère une faible quantité de particules. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle CFT Très proche du modèle CF, le type CFT est fourni avec des trous de graissage taraudés au niveau de la tête et du filetage. Il s'avère idéal pour les applications nécessitant une lubrification intégrée.
Modèle CFH Ce modèle peut être installé en lieu et place du galet de came type CF. Il s'agit d'un galet excentrique, très précis et compact. Son réglage est très simple compte-tenu de l'excentricité de la tête (de 0,25 à 1 mm).
Modèle CFN Proche du modèle standard CF, ce type de galet intègre des butées axiales à billes. Il peut accepter une charge axiale générée par une erreur de montage.
Modèle CFS Le diamètre externe de cette bague intérieure est très petit par rapport à celui du pivot, ce qui permet d'utiliser ce galet de came dans des produits extrêmement compacts.
Modèle CF-SFU Un logement plat a été ajouté par usinage au pivot afin de fixer le galet avec une vis, ce qui simplifie son installation. Il s'agit d'une solution idéale pour les unités disposant d'un espace insuffisant pour installer le pivot.