Skip to Contents

Galet

Le galet de roulement est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré. Il convient particulièrement bien comme rouleau de guidage pour les commandes à cames et le mouvement linéaire.

Support technique

 

Galet de rouleau

 


Modèles

Modèle NAST Il s'agit d'un type de roulement séparable composé d'une bague extérieure à paroi épaisse, d'une bague intérieure et d'aiguilles dans une cage de précision. Sa structure lui permet d'offrir une grande précision à faible coût. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle RNAST Il s'agit d'un roulement composé d'une bague extérieure à paroi épaisse, d'une bague intérieure et d'aiguilles dans une cage de précision. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle NART Ce modèle correspond à un système de roulement non séparable dont la bague intérieure est fixée aux plaques latérales. Grâce à sa forme sphérique, la bague extérieure permet de réduire une charge polarisée. Types et caractéristiques des produits (Anglais)