THK Global

Actionneur de guide LM

L'actionneur de guide LM est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité, comprenant un guide LM équipé d'une vis sphérique. Son utilisation permet de réduire le nombre de pièces et les coûts de conception.

Support technique

Actionneur de guide LM

 


Actionneur de guide LM à cage à billes, modèle SKR

Actionneur de guide LM à cage à billes

 

Par rapport au type KR classique, ce produit fonctionne plus rapidement, génère moins de bruit et ne demande aucun entretien à long terme grâce à l'utilisation de cages à billes dans les unités de guide LM et la vis à billes.


Actionneur de guide LM, modèle KR (à billes uniquement)

Actionneur de guide LM (à billes uniquement)

 

Plusieurs types sont disponibles avec des pas de vis à billes de 1 à 25 mm.