THK Global

Douille linéaire

La douille linéaire est un guide linéaire utilisé en combinaison avec un arbre LM cylindrique. Ce produit permet de réaliser des mouvements linéaires très précis, d'une grande souplesse et avec une résistance de frottement minimale.

Support technique

Douille linéaire

 


Douille linéaire (sans bride)

Douille linéaire

 

Ce type est largement répandu, étant donné que l'écrou de douille linéaire a la forme cylindrique la plus précise.

[Numéro de modèle]
LM,  LM-GA, LM-MG, LME, LM-L


Douille linéaire (à bride)

Douille linéaire à bride

 

L'écrou est intégré à une bride. Ce modèle peut ainsi être directement monté sur le boîtier à l'aide de boulons, ce qui simplifie l'installation.

[Numéro de modèle]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L


Douille linéaire (encastrée)

Douille linéaire

 

Étant donné que le petit boîtier en aluminium léger contient une unité du modèle LM et deux unités du modèle SL, il peut être fixé facilement sur la table à l'aide de boulons.

[Numéro de modèle]
SC, SL, SH, SH-L
 


Support d'arbre LM

Support d'arbre LM

 

Il s'agit d'un pivot en aluminium léger permettant d'installer un arbre LM. Étant donné que la section de montage de l'arbre LM est fendue, ce pivot s'avère utile pour le fixer correctement à l'aide de boulons.

[Numéro de modèle]
SK