THK Global

Glissière à billes linéaire

La glissière à billes linéaire est une unité de guidage linéaire à temps limités, compacte et légère qui présente une très faible résistance au glissement. Son facteur de frottement très bas et sa faible force d'inertie lui octroient un excellent taux de réaction.

Support technique

Glissière à billes linéaire

 


Glissière à billes linéaire, modèle LSP (à crémaillère)

Modèle LSP à crémaillère

 

Sa cage, reprenant celle du modèle LS, est équipée d'un mécanisme à crémaillère qui l'empêche de glisser.


Glissière à billes linéaire, modèle LS (sans crémaillère)

Modèle LS sans crémaillère

 

Une unité de glissement hautement résistante à la corrosion et présentant un coefficient de frottement extrêmement petit.


Glissière à billes linéaire, modèle LSC (à crémaillère)

Modèle LSC à crémaillère

 

La base est équipée d'un cylindre à air pour l'entraînement. L'alimentation en air par les deux orifices latéraux de la base permet à la glissière d'effectuer un mouvement alternatif.