THK Global

Module d'isolation THK, modèle TGS

Structure du module

Structure du module TGS

Exemple de modules reliés

Les modules peuvent être reliés facilement ; leur conception plate leur confère une grande rigidité.

Exemple de modules reliés

Module de roulement Module de liaison

Module de roulement

Module de roulement

  • Module supportant les charges
  • Possibilité de régler la résilience et l'amortissement
    en fonction de la charge et du lieu de l'installation.
  • Chaque module peut supporter jusqu'à 750 kgf.
  • Module de liaison entre les modules de roulement.

Dimensions

Modèle Module de roulement Module de liaison
Dimensions de l'unité Dimensions du module de roulement Dimensions du module de liaison
500 (L) x 500 (l) x 100 mm (H) 500 (L) x 500 (l) x 37 mm (H)
Déplacement maximal ±250 mm -
Charge du roulement Jusqu'à 750 kgf par module -
Sens de l'isolation Horizontal
Poids de la table Environ 19 kg Environ 9 kg