THK Global

Rouleau plat

Le rouleau LM est un guide linéaire compact à grande capacité de charge et un rouleau de type maillet permettant les mouvements circulaires infinis. Ce produit peut être employé de manière optimale avec les machines nécessitant un positionnement à haut niveau de précision, de reproductibilité et de rigidité.

Support technique

Rouleau plat

 


Rouleau plat, modèle FT (à surface plane)

Modèle FT du type surface plane

 

Ces modèles ont une seule rangée de rouleaux ; ils sont généralement utilisés sur une surface plane.


Rouleau plat, modèle FTW (à cannelure en V)

Modèle FTW du type cannelure en V

 

Plusieurs rangées de rouleaux sont disposées selon un angle de 90°.