THK Global

Apprications

 

ESSAIS

Machines d'inspection à rayons X

Dispositif de détection de défaut des outils de machine

Appareil d'inspection visuelle
Modèle KRF / guide LM Modèle ES Modèle ES / douille linéaire

Le KRF est utilisé dans la table d'échantillonnage ainsi que dans la partie mobile de la caméra CCD. Un essai de n'importe quelle direction est possible en combinant l'unité à un guide circulaire type HCR.

Grâce à sa compacité, le modèle ES peut être installé dans le magasin à outils et permet de détecter les défauts de n'importe quel outil, sans affecter l'outillage, même en cours de fonctionnement de la machine.
Le modèle ES est utilisé pour l'inspection visuelle d'appareils équipés d'une caméra CCD. Il est possible de minimiser les coûts en associant l'actionneur électrique ES à une douille à billes.
Systèmes de vérification de la continuité des cartes de circuits imprimés

Unité de cystoscopie


 
Modèle KRF Modèle KRF / USW  
Le KRF est utilisé dans la partie mobile de la sonde. L'utilisation de ce modèle à forte rigidité permet d'effectuer cette opération dans des conditions difficiles et de réduire la durée du cycle.  Le KRF est utilisé dans l'unité de mouvement vertical du mandrin, alors que le modèle USW est utilisé dans l'unité de déplacement. Les plaques de verre sont extrêmement fragiles et doivent être manipulées avec le plus grand soin, la grande rigidité du modèle KRF en fait donc un choix évident.