Skip to Contents


Kezdőlap > A vállalat bemutatása. > Társadalmi felelősségvállalási jelentés

Társadalmi felelősségvállalási jelentés

A THK társadalmi felelősségvállalási jelentése 2016/2017

A THK vállalatcsoport kiadta a hetedik társadalmi felelősségvállalási jelentését a 2016/2017. évre vonatkozóan. A jelentés összefoglalást ad a vállalatcsoport tevékenységeiről, valamint a társadalmi felelősségvállalási területen végzett erőfeszítéseiről.

A jelentés maga egy kommunikációs eszköz, mely hozzásegít bennünket, hogy fontos visszajelzéseket kapjunk, és tovább javíthassuk a THK üzleti tevékenységeinek minőségét.

A THK társadalmi felelősségvállalási jelentése 2016/2017
A teljes jelentés letöltése (6575 KB PDF)
Megjegyzés: a fájl tartalmát kisebb fájlokra osztva is megtalálja, így a letöltés gyorsabb. Tekintse meg az alábbi listát. 

Tárgymutató Tartalom
A társadalmi felelősségvállalási jelentés jelen kiadásának bemutatása
(PDF 241 KB) (angol)
A társadalmi felelősségvállalási jelentés jelen kiadásának bemutatása
Tartalomjegyzék
Üzenet felülről
(PDF 107 KB) (angol)
Elkötelezettség a technológia további tanulmányozása iránt a jóléti társadalom megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében.
45 év történelmének áttekintése és pillantás a jövőbe
(PDF 1166 KB) (angol)
A THK nemzetközi hálózata
Alkalmazottak, konszolidált 
A THK személyzete, nem konszolidált 

Kiemelt téma/A THK értékteremtő képessége

Ügyfeleink igényeinek kiszolgálása az optimális robotikai tervezés révén
A THK globálisan versenyképes technológiájával előállított robotok használatának széles körű elterjedésére irányuló nagy elvárások
Robottechnológiai fejlesztés
(PDF 749 KB) (angol)

Egy közel tökéletes, az IEC 61400 szabványnak megfelelő tengely
(PDF 165 KB) (angol)

További várható előrelépések a szeizmikus szigetelés területén
Annak biztosítása, hogy a monozukuri soha ne érjen véget
Szeizmikus szigetelés: a biztonságos országutak építésében nélkülözhetetlen technológia
A légi közlekedési útvonalainkat biztosító rendszerek védelme szeizmikus szigeteléssel
A műtárgyak és a kulturális örökség védelme szeizmikus szigetelési eszközökkel
(PDF 716 KB) (angol)



Kezdeményezések a robottechnológia területén







Kezdeményezések a megújuló energia technológiájának területén



Kezdeményezések a szeizmikus szigetelési technológia területén

 

Vezetői szerkezet
(PDF 231 KB) (angol)
Vállalatirányítás
Megfelelés
Kockázatkezelés és az információk biztonsága
Társadalmi szerepvállalás
(PDF 1118 KB) (angol)
Együtt az ügyfeleinkkel
Ügyfeleink világában
Együtt a részvényeseinkkel
Együtt az alkalmazottainkkal
Harmóniában a környezettel
(PDF 812 KB) (angol)
A környezetgazdálkodás előmozdítása
Környezetgazdálkodási rendszer
Környezeti hatások áttekintése
Energiatakarékosság és a globális felmelegedés megelőzése
A természeti erőforrások védelme és a zéró kibocsátás megvalósítása
Veszélyes anyagok kezelése
Kezdeményezések a zöld elosztás területén
Harmadik fél véleménye
(PDF 129 KB) (angol)
Takeo Nakagawa
Professor emeritus, Tokiói Egyetem; elnök és vezérigazgató, Finetech Corporation

A THK társadalmi felelősségvállalási jelentése, korábbi számok