Skip to Contents

Kompakt lineáris aktuátor

A lineáris vezetősínes működtető szerv kompakt, nagy merevségű és igen nagy pontosságú működtető szerv, beépített golyósorsós lineáris vezetősínnel. A lineáris vezetősínes működtető szerv alkalmazása csökkenti az alkatrészek és a tervezéssel töltött munkaórák számát.

műszaki támogatás 

Lineáris vezetősínes működtető szerv

 


Golyókosaras lineáris vezetősínes működtető szerv, SKR típus

Golyókosaras lineáris vezetősínes működtető szerv

 

Ez a típus nagyobb sebességű, alacsonyabb zajszintű és hosszabb karbantartásmentes működésre képes, mint a hagyományos KR típus, a lineáris vezetősín egységekben és a golyósorsó egységben használt golyókosár miatt.

[Típussz.]
SKR


Lineáris vezetősínes működtető szerv (szabadonfutó golyós típus), KR típus

Lineáris vezetősínes működtető szerv (szabadonfutó golyós típus)

 

Számos különféle típus kapható, az 1 mm-estől a 25 mm-es golyósorsó-menetemelkedésig.

[Típussz.]
KR


Műszaki támogatás  Termékek jellemzői,Élettartam számítása,2D,3D CAD adatok letöltése.stb. Számos katalógusunk bármelyikét megrendelheti, de megtekintheti PDF formátumban is itt: Műszaki támogatás.