Skip to Contents


Kezdőlap > Termékinformáció > Termékkategóriák > Lineáris görgős vezetősín

Lineáris görgős vezetősín

A lineáris görgős vezetősín egy kompakt lineáris vezető, nagy terhelések teljesítésére, végtelenített körmozgásra képes kalapácsos típusú görgővel. Ez a termék optimálisan alkalmazható olyan gépekhez, ahol nagy pontosságú pozicionálás, reprodukálhatóság és merevség szükséges.

Műszaki támogatás

Lineáris görgős vezetősín


Típusok

LR típus Fém golyórögzítő gyűrűs típus. A típus kialakítása olyan, hogy beleilleszkedjen a rendeltetési helyen a felszínbe bemunkált horonyba. A lineáris görgős vezetősín csavaroknak a futópálya alapján levő négy furatba történő becsavarásával rögzíthető fel a felületre. Olyan helyeken alkalmazható, ahol magasságában korlátozott a főegység számára rendelkezésre álló hely (rendelhetők az SM és SE rögzítő típusok is).
LR-Z típus Műgyanta rögzítőgyűrűs típus. Könnyebb kivitel, amelyben műgyanta rögzítőgyűrű található, a kialakítása révén az LR típussal egyező módon szerelhető be. Rendelkezik horonnyal tömítés számára, a szennyezés ellen jó védelmet biztosító speciális gumitömítés könnyen felszerelhető. Mindezen felül a típus akár 1 m/s sebességgel való mozgásra is képes.
LRA típus Fém golyórögzítő gyűrűs típus. Csakúgy, mint az LR, ez a típus is horonyba illeszkedő kialakítású. Kompakt típus, mely szilárdan felszerelhető az SM vagy SE rögzítő típusok és vastag csavarok segítségével.
LRA-Z típus Műgyanta rögzítőgyűrűs típus. Könnyebb kivitel, amelyben műgyanta rögzítőgyűrű található, a kialakítása révén az LRA típussal egyező módon szerelhető be. Rendelkezik horonnyal tömítés számára, a szennyezés ellen jó védelmet biztosító speciális gumitömítés könnyen felszerelhető. Mindezen felül a típus akár 1 m/s sebességgel való mozgásra is képes.
LRB típus Fém golyórögzítő gyűrűs típus. A típus rögzítéséhez nincs szükség előmunkált horonyra a rögzítés helyén, így a munkaórák száma csökkenthető. Az LRA típushoz hasonlóan ez a típus is szilárdan felszerelhető az SMB vagy SEB rögzítés segítségével.
LRB-Z típus Műgyanta rögzítőgyűrűs típus. Könnyebb kivitel, amelyben műgyanta rögzítőgyűrű található, a kialakítása révén az LRB típussal egyező módon szerelhető be. Rendelkezik horonnyal tömítés számára, a szennyezés ellen jó védelmet biztosító speciális gumitömítés könnyen felszerelhető. Mindezen felül a típus akár 1 m/s sebességgel való mozgásra is képes.
LRU típus Fém golyórögzítő gyűrűs típus. A típus rögzítéséhez nincs szükség előmunkált horonyra a rögzítés helyén, így a munkaórák száma csökkenthető. A csavaroknak a futópálya alapján levő négy furatba történő becsavarásával rögzíthető fel a felületre.

Műszaki támogatás Termékek jellemzői,Élettartam számítása,2D,3D CAD adatok letöltése.stb. Számos katalógusunk bármelyikét megrendelheti, de megtekintheti PDF formátumban is itt: Műszaki támogatás.