Skip to Contents

Trapézmenetes orsó

A menetes vezetőanya egy csúszó lakatanya, kompatibilis a 30 fokos trapéz alakú csavarmenet méreteivel. Présöntéssel készül kiváló kopásállóságú speciális csapágyötvözetből, kedvező árú és nagy pontosságú termék.

Műszaki támogatás

Menetes vezetőanya

 


Típusok

Menetes vezetőanya, DC/DCM típus Nagy teljesítményű előtoló vezérorsó, mellyel 50%-os költségmegtakarítás érhető el a hagyományos forgácsolt termékeknél, a présöntéssel készült menetes vezetőanya és a nagy pontosságú hengerelt menetes orsó kombinációjával. Részletes termékválaszték (angol)

Műszaki támogatás Termékek jellemzői,Élettartam számítása,2D,3D CAD adatok letöltése.stb. Számos katalógusunk bármelyikét megrendelheti, de megtekintheti PDF formátumban is itt: Műszaki támogatás.