Skip to Contents

Nagy menetemelkedésű orsó

A nagy menetemelkedésű orsó egy csúszó előtoló vezérorsó, 45 fokos csavarvonal-emelkedési szöggel, ami forgácsolással nem könnyen hozható létre. A nagy menetemelkedés révén gyors előtolás valósítható meg alacsony fordulatszám mellett.

Műszaki támogatás

Nagy menetemelkedésű orsó

 


Típusok

Nagy menetemelkedésű orsó, DCMA/DCMB típus Ez a típus képes egyszerűen konvertálni a lineáris mozgást forgó mozgássá és vissza, 70% hatásfokkal. Mivel a menetemelkedés nagy, az optimális megoldás a gyors előtolás és az alacsony fordulatszám kombinációja. Részletes termékválaszték (angol)   

Műszaki támogatás Termékek jellemzői,Élettartam számítása,2D,3D CAD adatok letöltése.stb. Számos katalógusunk bármelyikét megrendelheti, de megtekintheti PDF formátumban is itt: Műszaki támogatás.