Skip to Contents

Csapos görgő

A bütykös emelő nagy merevségű tengellyel és beépített tűgörgős csapággyal ellátott kompakt csapágy. Leginkább görgős vezetőként használható bütykös mechanizmusoknál, valamint automata gépek és célgépek lineáris mozgásaihoz.

Műszaki támogatás

Bütykös emelő

 


Típusok

CF típus Alacsony árfekvésű típus a bütykös emelők közt, vezetőhoronnyal vagy hatlapú foglalattal a tőcsavar fejében. A teljes egészében rozsdamentes acélból készülő (M jelű) típus ideális tisztatéri használatra, mivel a külső légkör nem okoz rozsdaképződést, és minimális a porképződés is. Részletes termékválaszték (angol)
CFT típus Alapvetően megegyezik a népszerű bütykös emelő típussal (CF), ennél a típusnál viszont menetes furat található a tőcsavar fejében és a meneten, cső csatlakoztatásához. Optimálisan alkalmazható olyan helyeken, ahol integrált csővezetékes rendszer szükséges a zsírzáshoz.
CFH típus Azonos szerelőfurattal építhető be, mint a népszerű bütykös emelő típus (CF). A típus pozíciója egyszerűen beállítható a tőcsavar elforgatásával, mivel a tőcsavar illesztőtengelye és a csavarfej 0,25-1,0 mm mértékben excentrikus. Így ez egy kompakt, nagy pontosságú, excentrikus, belső szerkezettel rendelkező bütykös emelő.
CFN típus A népszerű bütykös emelő típuson (CF) alapuló modell, tengelyirányú terhelést felvenni képes golyózattal. Képes felvenni a szerelési hiba miatt fellépő axiális terhelést.
CFS típus A külső gyűrűjének az átmérője a csavar átmérőjéhez képest nagyon kicsi, így rendkívül kompakt szerkezetek elhelyezését teszi lehetővé ez a bütykös emelő.
CF-SFU típus Az egyszerűbb beszerelés érdekében lapos-fej nyílás lett kialakítva a tőcsavarban, amely egy csavarral megerősíthető. Ez azoknál az egységeknél ideális, ahol nincs hely a tőcsavar megszorítására.

Műszaki támogatás Termékek jellemzői,Élettartam számítása,2D,3D CAD adatok letöltése.stb. Számos katalógusunk bármelyikét megrendelheti, de megtekintheti PDF formátumban is itt: Műszaki támogatás.