Skip to Contents

Földrengésvédelem

Földrengésvédelem

A THK földrengésvédelmi rendszerei az Ön tulajdonát is védik

A vállalatok üzletmenetének folytonossága gyakran megkérdőjeleződik. Sokan úgy vélik, hogy a céges üzletmenet folytonosságának biztosítása nagy erőfeszítést igényel, viszont létezik néhány olyan dolog, ami különösebb erőfeszítés nélkül is megvalósítható, és ilyen például a telepített földrengésvédelem, amely földrengés esetén megvédi a cég értékes eszközeit.

THK szigetelőmodul – TGS típus

 

THK szigetelőmodul – TGS típus

A TGS szigetelőmodul rugalmas elrendezési lehetőségeket biztosít, és lehetővé teszi a nehéz tárgyak részleges szigetelését, valamint a padlózati földrengésvédelmet.
(Maximális terhelés: 3000 kg/m2)

Alkalmazások: padlózati földrengésvédelem, félvezetőgyártó berendezések és nagy szerverek

Részletek


THK szigetelő lap – TSD típus

 

THK szigetelő lap – TSD típus

A TSD szigetelő lap földrengésvédelmi szigetelő, mely egyszerűen a padlózatra szerelve teljesíti a feladatát. Számos, különféle alkalmazáshoz került használatba, többek közt szerverekhez, precíziós berendezésekhez, műszerekhez, valamint műalkotásokhoz.
(Terhelés: 30-1200 kg)

Részletek


THK földrengésvédelmi rendszerek épületek védelmére

Többfajta technológia együttes alkalmazásával jutottunk megbízható tartórendszerekhez.

A THK földrengésvédelmi rendszereiben megtalálhatók fő termékeink, a lineáris vezetősínek. Ezek a rendszerek a termékeink alkalmazásaként kerültek kifejlesztésre, és a THK megbízhatóságát, tapasztalatát, kreativitását és technológiai szakértelmét tükrözik.

Részletek (1740 KB PDF)

CLB lineáris vezetősín

 

CLB lineáris vezetősín

A CLB lineáris vezetősín egy földrengésvédelmi rendszer, amely nehéz függesztett terhet tart rendkívül alacsony súrlódási erővel, mivel a lineáris vezetősínben a csapágygolyók a lineáris sínbe mart futópályákban futnak, miközben a blokkban keringenek. Mivel a lineáris mozgatóblokkban vezetősín és golyók találhatók, a csapágyak a húzóterhelést is tudják fogadni. Részletes információért vegye fel a kapcsolatot a THK-val 


Viszkózus csillapítórendszer RDT

 

Viszkózus csillapítórendszer RDT

A rendszer nagy viszkozitású anyag ellenállása segítségével nyeli el a földrengéskor az épületnél keletkező erőket. Az RDT viszkózus csillapítórendszer olyan szerkezet, melyben a lineáris mozgást golyósorsó-persely alakítja át forgó mozgássá. Nyíróerő hat a viszkózus közegre a perselyhez kapcsolódó belső cső és a rögzített külső cső közt. Részletes információért vegye fel a kapcsolatot a THK-val 


Visszaállító rendszer

 

Visszaállító rendszer

Amikor földrengés következik be, a földrengés ellen védő alapra épült ház vízszintesen bármely irányban el tud mozdulni az alapzatán. Ebből persze az következik, hogy a földrengés elmúltával vissza kell mozdítani az eredeti helyére. Ezért a rendszer tartalmaz egy laminált gumiból és más anyagokból álló visszaállító rendszert is.Részletes információért vegye fel a kapcsolatot a THK-val