Skip to Contents

Szerszámgépek

工作機械

 

A szerszámgépekben használt összes alkatrészt „anyagépek” gyártják, melyek maguk is gépalkatrészeket gyártanak. Legyen szó finom és összetett, vagy masszív és nehéz alkatrészről, a szerszámgépekkel gyártott alkatrészek gyártási pontossága gyorsuló ütemben növekszik. A THK lineáris mozgást végző rendszerei gondoskodnak a megfelelő vezetésről, melynek segítségével ez a pontosság és sebesség elérhető.


Horizontális megmunkáló központok

A forgácsológépek közt a vezető szerepet a „megmunkáló központ” tölti be. Nagy pontosságú és merev golyókosaras lineáris vezetősíneket és golyósorsókat használnak a munkaasztalhoz, amelynek pontosan és gyorsan kell pozicionálnia a munkadarabot, illetve a forgácsolószerszámot mozgató hajtó mechanizmusokhoz. Ezenfelül keresztgörgős csapágy található a forgóasztalokban, ahol a forgómozgás egyenletessége alapkövetelmény.

Marógépek

Bár a megmunkáló központok és az egyéb CNC esztergák képviselik a fő áramlatot a sorozatgyártású termékek előállításánál, a gyártási folyamatban az élvonalat még mindig a marógépek jelentik. A legfejlettebb gépek előállítása, melyekkel rendkívüli pontossággal lehet alkatrészeket gyártani, szintén képzett szakemberek felügyelete mellett zajlik. Az ilyen szakmunka reprodukálására használatosak a marógépek mozgást irányító rendszereiben a felesleges mozdulat nélkül működő lineáris vezetősínek és golyósorsók.

NC esztergák

A megmunkáló iparban a megmunkáló központok mellett az NC esztergák is vezető szerepet töltenek be. Kimagasló merevségük és pontosságuk miatt a lineáris vezetősínek és golyósorsók létfontosságú elemek az eszterga szerszámkocsijának mozgatásánál. Ezenfelül, mivel a lineáris vezetősínek a kimagasló merevség mellett kompakt kivitellel is büszkélkedhetnek, hozzájárulnak a gépek méretének csökkentéséhez is.

Plano marók

A plano maró egy nagyméretű marógép. Nyilvánvaló, hogy a munkadarabok is nagyok és nehezek. Azonban ha kimagasló merevségű lineáris vezetősíneket használnak az asztal mozgatására, akkor az asztal mozgása egyenletes, és a nagy alkatrészek megmunkálása is nagy pontossággal történik.

CNC fogmaró gépek

Hagyományosan csúszó vezetőket alkalmaznak a fogmaró gépeknél, amelyekkel mozgatáshoz és erőátvitelhez használatos fogaskerekeket gyártanak, viszont komplikált volt a vezetékes kenés megoldása. A lineáris vezetősínek és a golyósorsók együttes, kenéses megoldású alkalmazásával a rendszer megtervezésének munkaigénye és a szerelési idő lecsökken, és a rendszer karbantartási időintervalluma is meghosszabbodik.

Síkköszörűgépek

Nem olyan régen még hidraulikus munkahengert használtak az asztal előtolására a síkköszörűgépeknél. Mostanában már golyósorsók és szervorendszerek mozgatják az asztalt, így nagyobb pontosság és nagyobb sebesség érhető el, és javul a termelékenység. A golyósorsót tartalmazó gépeknél egyáltalán nincs szükség hidraulikus rendszerre, így a gép tisztább üzemű, és csökken a környezetre gyakorolt káros hatás is.

Alkalmazott termékek

Lineáris vezeték

Lineáris vezeték

A lineáris vezetősín a fő termékünk, mely a lineáris mozgatást gördülő komponens segítségével alakította gyakorlati alkalmazássá, először a világon.

Golyósorsó

Golyósorsó

A golyósorsó egy hatékony előtoló vezérorsóból és olyan golyóból áll, mely gördülő mozgást végez az orsó és az anya közt.


Keresztgörgős csapágy

Keresztgörgős csapágy

A keresztgörgős csapágy nagy forgási pontosságú görgős csapágy, mely képes bármilyen irányban a terhelés felvételére.

Kenési tartozékok

Kenési tartozékok

A kenéshez kapcsolódó, a gépek kenését megfelelő szinten tartó termékek széles választéka rendelhető.