Skip to Contents


Kezdőlap > Termékinformáció > Ipari alkalmazások > Repülőgépgyártás és űrhajózás

Repülőgépgyártás és űrhajózás

Repülőgépgyártásban használt fémlemez

 

A repülőgépgyártás és űrhajózás nagy teljesítményű rendszereket igényel szokatlan környezetekben. A vákuumban és más különleges üzemi környezetben való alkalmazásra kifejlesztett THK termékeket használják a különféle berendezésekben a légi jármű burkolatától az üléséig. Az ilyen speciális fejlesztések során fellépő különféle problémákra a megoldást gyakran a THK termékek alkalmazása jelenti.


Üléscsúsztató mechanika

Az SR típusú lineáris vezetősíneket használják a kis repülőgépek üléscsúsztató mechanikájában. Mivel a repülőgépek padlóját általában fémlemezből készítik, előfordulnak mérési hibák szerelési egységre vonatkozóan, így a beszerelés hosszasabb procedúra is lehet. Mivel az SR típus kiváló hibamegszüntető képességekkel rendelkezik, közvetlenül a repülőgép padlólemezére is felszerelhető, lecsökkentve így a szükséges szerelési munkát. Ezenfelül, a THK miniatűr, RSR típusú lineáris vezetősínje simán és holtjáték nélkül mozog, mindemellett elég kompakt ahhoz, hogy használható legyen az ülés lábtartójában.

Alkalmazott termékek

Lineáris vezeték

Lineáris vezeték

A lineáris vezetősín a fő termékünk, mely a lineáris mozgatást gördülő komponens segítségével alakította gyakorlati alkalmazássá, először a világon.

Golyósorsó

Golyósorsó

A golyósorsó egy hatékony előtoló vezérorsóból és olyan golyóból áll, mely gördülő mozgást végez az orsó és az anya közt.