Skip to Contents

A mindennapi életben

A mai világban komoly igény van a kényelemre, biztonságra és megbízhatóságra. Az otthoni berendezések és javak is fejlődnek. A konyhában pedig a THK technológiája részét képezi ennek a fejlődésnek.

Konyharendszerek

Konyharendszerek

 

A konyha, ami pontosan az Önnek megfelelő magasságban van.

Az UD (universal design - univerzális kialakítású) konyhákban megtalálhatók cégünk lineáris vezetősínjei a mosogató alatt, míg a lineáris persely és a lineáris mozgatótengely, valamint a kapcsolódó technológia a faliszekrény emelőjében kapott helyet. A múltra visszatekintve, a magasságában állítható mosogató emelőegysége különféle feszültségeknek és nyomásnak volt kitéve, ami döcögőssé, instabillá és bizonytalanná tudta tenni.

Azonban az UD konyharendszernél ezek a problémák nem jelentkeznek, cégünk SSR típusú lineáris vezetősínjeinek köszönhetően. Felbecsülve a különféle erőket, amelyek hathatnak egy konyhában a mozgó részekre, a nagy merevségű lineáris vezetősíneket választottuk a sima mozgás biztosítására, valamint példátlan szintű biztosítást.

Ahogy haladunk egy olyan társadalom felé, ahol az egy háztartásban élők életkora nagyon különböző, az UD konyharendszerek egyre nagyobb jelentőséget nyernek.


Alkalmazott termékek

Lineáris vezeték

A lineáris vezetősín, az első eszköz a világon, amelynek sikerült a lineáris mozgatás megoldása gördülő csatlakozással, a THK cég fő terméke.

Golyós persely

A lineáris perselyt együtt használják a hengeres lineáris mozgatótengellyel a lineáris vezetéshez.