Skip to Contents

A szórakoztatóiparban

A THK termékei megtalálhatók a szórakoztatóipar területein is, a közönség figyelmének megragadására és tetszésének kiváltására.

Autóverseny játékfülke

Autóverseny játékfülke

 

Intenzív, valósághű feszültség és izgalmak

A modern videojátékok valósághűbbek, mint eddig bármikor, és a játékosok úgy érzik, mintha ténylegesen versenyeznének az autóval, vagy sportolnának. Egyre több az olyan játék, ahol a vezető- vagy a pilótaülés ténylegesen mozog és dől, ahogy a képernyőn zajló események megkívánják.

Például az autóverseny játékban a játékos úgy érzi, mintha ténylegesen kormányozna egy autót. A vezető és az autó is jobbra vagy balra dől vagy fordul, ahogy a vezető kormányoz, és a THK lineáris vezetősínjei, golyósorsói és csapos összekötőelemei működnek közre a forgatás megvalósításában. A THK termékei, melyek kompakt kivitelűek, de merevek a fellépő nagy erőkkel szemben, és egyenletes mozgásra képesek, a játékos számára valódi vezetési élményt nyújtanak.


Alkalmazott termékek

Lineáris vezetősínek

A lineáris vezetősín, az első eszköz a világon, amelynek sikerült a lineáris mozgatás megoldása gördülő csatlakozással, a THK cég fő terméke.

Golyósorsók

Golyósorsóinkban golyók biztosítják a gördülő mozgást az orsó és a persely közt, így hatékony előtoló vezérorsó áll rendelkezésre.


Csapos összekötőelemek

A csapos összekötőelem gömbcsapszeges gömb siklócsapágy, mely minimális hézag tartásával biztosítja a sima működést.