Skip to Contents

PCT

Unduh

PCT seri tekan

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



Fitur(PCT)

1.Aktuator tekan
Aktuator ini menawarkan kekakuan beban axial unggul sehingga tersedia untuk penggunaan dalam penyesuaian tekan dan mesin perapat.

2.Bermotor
Menggunakan mekanisme bermotor dibandingkan silinder udara, mengurangi waktu proses, meningkatkan akurasi, dan menyediakan penempatan di banyak titik, untuk meningkatkan produktivitas.

3.Banyak variasi yang memungkinkan
Kombinasi timbel sekrup bulat dan kapasitas motorik memungkinkan Anda untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda dari lima jenis variasi dengan gaya dorong mulai dari sekitar 100 sampai 800N.

PCT/PC

4.Desain perangkat fleksibel
PCT dapat mendukung segala arah instalasi melalui penggunaan flens atau slot T pada unit utama. Instalasi motor juga memungkinkan dengan kopling langsung atau kembali.
(Ketika beban radial dan beban momen diterapkan pada batang, penuntun harus dipasang secara terpisah.)

PC

Unduh

PC Seri Tekan

PCTPC_Catalog

Fitur(PC)

1.Struktur padat
Struktur terpadu yang baru, menggabungkan mur bulat presisi dan poros pasak bulat, secara signifikan mengurangi panjang produk, membuat unit jauh lebih padat.

PCT/PC

2.Dirancang untuk menahan beban tekan
Susunan bantalan memberikan resistensi yang tinggi terhadap beban tekan.

3.Kapasitas beban tinggi
Diameter poros sekrup bulat dan sirkuit yang dimuat telah dimaksimalkan untuk memungkinkan kapasitas beban tinggi.

4.Kekakuan tinggi
Pasak Bulat Model LF memungkinkan pergerakan halus tanpa pembersihan, memberikan penuntun tanpa kekakuan tinggi.

5.Presisi umpan tinggi
Mekanisme umpan menggunakan sekrup bulat presisi, memberikan presisi umpan unggul.