Skip to Contents

Apprications

 

FUNZIONAMENTO

Impianto di taglio

Dispositivo pressa orizzontale

Erogatore

Modello PC/USW Modello PC/KRF Modello KRF/USW

Sistema di foratura tramite pressa elettrica (PC). Dal momento che la lunghezza complessiva della pressa (PC) è ridotta, l'altezza dell'attrezzatura sarà inferiore.

Grazie all'iniezione simultanea nella direzione orizzontale, si ottiene una riduzione delle ore di lavoro ed un aumento della produttività. La pressa viene mantenuta in un ingombro minimo rispetto alla lunghezza complessiva dell'installazione orizzontale.

I modelli KRF e USW si usano per configurare un erogatore. Offrono un'applicazione uniforme con un funzionamento agevole.

Impianto di rivestimento Impianto di sigillamento  

 
Modello KRF Modello KRF  

Il modello KRF si utilizza sugli impianti di rivestimento. L'elevata rigidezza elimina la vibrazione che si genera durante l'applicazione della vernice, consentendo un'applicazione uniforme.

Questo tipo di impianto viene utilizzato per applicare del sigillante sul rivestimento (in vernice) di un oggetto. L'elevata rigidezza del modello KRF consente di eliminare la vibrazione che si genera nella parte superiore dell'ugello, migliorando la produttività.